Serrure à pièce C-88-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-88-2-TA6627

Référence pièce
C-88-2-TA6627
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.32 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé TA6627 Longueur totale du corps principal(L (mm)) 45
Diamètre extérieur de la serrure(mm) 22 Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Finition de surface Placage au chrome (MBCr)
Matériau de la clé Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) / acier de décolletage (SUM) Finition de surface de la clé Placage nickel (MFNi) Nombre de différences de clé 690000
Code produit 20337

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à pièce C-88-2, le numéro d'article est le suivant: C-88-2-TA6627.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-88-2-TA6627.

Assistance technique