• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure à pièce Multi X C-381-X

Serrure à pièce Multi X C-381-X

[Features]
· The pin arrangement prevents lock picking because it is a 4-direction radial structure (X arrangement).
· Key is difficult to duplicate as it has a special shape made from deformed drawing material.
· Vending Machine Manufacturers Association Standard lock.
· Hardness of more than HRc55, with a hard head protector cover (C-381-XD) installed.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-381-XD
C-381-XS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur totale du corps principal
(L (mm))
Nombre de différences de clé Code produit

48.01 €

8 jours 37.4Valeur calculée : 200 millions ou plus24202

38.38 €

8 jours 36.5312000024201

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Différence des clés Diamètre extérieur de la serrure(mm) 30
Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage Finition de surface Placage au chrome Matériau de la clé Matériau d'emboutissage en laiton
Finition de surface de la clé Placage au nickel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique