Serrure, modèle de barre latérale (C-187-S)

Serrure, modèle de barre latérale (C-187-S)
[Features]
· The sidebar locking mechanism makes unlocking by picking, etc. difficult. The built-in detent mechanism key can only be removed when locked, so there is no forgetting to lock.
· Smooth reversible key structure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-187-S-1ドウバン

Référence pièce
C-187-S-1ドウバン
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.79 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Même numéro Longueur totale du corps principal(L (mm)) 22.4
Diamètre extérieur de la serrure(mm) 24 Matériau du corps principal Alliage de zinc Finition de surface Placage au chrome
Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au nickel Nombre de différences de clé 700
Code produit 23858

Vous vous trouvez sur la page de Serrure, modèle de barre latérale (C-187-S), le numéro d'article est le suivant: C-187-S-1ドウバン.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-187-S-1ドウバン.

Assistance technique