Serrure cylindrique C-132-1

Serrure cylindrique C-132-1
[Features]
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-132-1ドウバン

Référence pièce
C-132-1ドウバン
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.89 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Même numéro Longueur totale du corps principal(L (mm)) 32.5
Diamètre extérieur de la serrure(mm) 30 Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage Finition de surface Placage au chrome
Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au nickel Nombre de différences de clé 100
Code produit 20406

Vous vous trouvez sur la page de Serrure cylindrique C-132-1, le numéro d'article est le suivant: C-132-1ドウバン.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-132-1ドウバン.

Assistance technique