Serrure à verrou avec cylindre C-133-1

Serrure à verrou avec cylindre C-133-1
  • Remise sur volume
[Features]
· Rotating the key clockwise by 30° will activate the latch by 10 mm.
· Due to the internal spring force, the key will return to the position where it can be automatically withdrawn
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-133-1-300
C-133-1-700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSClé Code produit

30.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030023284

36.99 €

1 13 jours -70020410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Longueur totale du corps principal(L (mm)) 63 Largeur du corps principal(l (mm)) 50
Épaisseur(H (mm)) 37 Diamètre extérieur de la serrure(mm) 25 Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable
Finition de surface Polissage du corps Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au nickel

Assistance technique