Serrure à loquet avec cylindre C-133-2-TAK80

Serrure à loquet avec cylindre C-133-2-TAK80
[Features]
· Rotating the key clockwise by 30° will activate the latch by 10 mm.
· Due to the internal spring force, the key will return to the position where it can be automatically withdrawn

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-133-2-TAK80

Référence pièce
C-133-2-TAK80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.95 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé TAK80 Longueur totale du corps principal(L (mm)) 63
Largeur du corps principal(l (mm)) 50 Épaisseur(H (mm)) 39.5 Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable
Finition de surface Polissage du corps Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au nickel
Code produit 23760

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à loquet avec cylindre C-133-2-TAK80, le numéro d'article est le suivant: C-133-2-TAK80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-133-2-TAK80.

Assistance technique