Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-32-1ドウバン
Type | Serrure (encastrée) | Clé | Même numéro | Longueur totale du corps principal(L (mm)) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du corps principal(l (mm)) | 40 | Épaisseur(H (mm)) | 28 | Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 22 |
Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Matériau de la clé | Plaque en laiton |
Finition de surface de la clé | Placage au nickel | Nombre de différences de clé | 100 | Code produit | 20263 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure à loquet avec cylindre C-32, le numéro d'article est le suivant: C-32-1ドウバン.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-32-1ドウバン.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles