Loquet à cylindre (avec cache), C-332

Loquet à cylindre (avec cache), C-332
[Features]
· Rotating the key clockwise by 30° will activate the latch by 10 mm.
· Due to the internal spring force, the key will return to the position where it can be automatically withdrawn.
· Can lock with one touch.
· Dust-proof and drip-proof effect can be obtained with a cap

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-332-1
C-332-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale du corps principal
(L (mm))
Largeur du corps principal
(l (mm))
Épaisseur
(H (mm))
Code produit

40.60 €

1 14 jours 484832.522180

36.26 €

1 10 jours 414131.522181

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Diamètre extérieur de la serrure(mm) 25 Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage
Finition de surface Placage au chrome Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au nickel

Assistance technique