Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-64-031
Type | Serrure (encastrée) | Clé | 031 | Longueur totale du corps principal(L (mm)) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du corps principal(l (mm)) | 71 | Épaisseur(H (mm)) | 18.5 | Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 22 |
Matériau du corps principal | Barre en laiton de décolletage | Finition de surface | Placage au chrome | Matériau de la clé | Plaque en laiton |
Finition de surface de la clé | Placage au nickel | Code produit | 20305 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure cylindrique fine C-64, le numéro d'article est le suivant: C-64-031.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-64-031.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles