Serrure coulissante C-399

Serrure coulissante C-399
[Features]
· Since it is subjected to baking after rust prevention treatment, it has excellent corrosion resistance.
· Can be unlocked from the rear side using a thumb turn.
· Ideal for locking thick doors.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-399

Référence pièce
C-399
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.86 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Longueur totale du corps principal(L (mm)) 75 Largeur du corps principal(l (mm)) 32
Épaisseur(H (mm)) 71 Diamètre extérieur de la serrure(mm) 24 Matériau du corps principal Alliage d'aluminium
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four ivoire Code produit 22242

Vous vous trouvez sur la page de Serrure coulissante C-399, le numéro d'article est le suivant: C-399.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-399.

Assistance technique