Serrure à détente, C-196

Serrure à détente, C-196
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· With the built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Unlocking with a key other than the dedicated key is difficult.
· You can choose the installation position of 2 types of stopper using decorative washers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-196

Référence pièce
C-196
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

14.67 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Diamètre extérieur de la serrure(mm) 22 Matériau du corps principal Alliage de zinc
Finition de surface Placage au chrome Matériau de la clé Alliage de zinc Finition de surface de la clé Placage au chrome
Code produit 20499

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à détente, C-196, le numéro d'article est le suivant: C-196.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-196.

Assistance technique