Serrure à pièce individuelle, C-288

Serrure à pièce individuelle, C-288
[Features]
· Bias cut difficult to duplicate key (key corner pin groove processing) specifications. Due to the 11 pin 135° arrangement, multiple key variations are available. Smooth reversible key structure. Key can be removed only when locked, so there is no forgetting to lock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-288-OP-1

Référence pièce
C-288-OP-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.29 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Application La bague de repos Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage
Finition de surface Placage au chrome Code produit 22955

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à pièce individuelle, C-288, le numéro d'article est le suivant: C-288-OP-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-288-OP-1.

Assistance technique