Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-365ドウバン
Type | Serrure (encastrée) | Clé | Même numéro | Longueur totale du corps principal(L (mm)) | 35.1 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur(H (mm)) | 8 | Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 22 | Matériau du corps principal | Barre en laiton de décolletage |
Finition de surface | Placage au chrome | Matériau de la clé | Plaque en laiton | Finition de surface de la clé | Placage au nickel |
La bague de repos | Option | Nombre de différences de clé | 14000000 | Code produit | 22822 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure à pièce individuelle, C-365, le numéro d'article est le suivant: C-365ドウバン.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-365ドウバン.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles