Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-89-1カギチガイ |
C-89-2ドウバン |
C-89-12ドウバン |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Clé | Longueur totale du corps principal (L (mm)) | Nombre de différences de clé | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 € | 1 | 6 jours | - | Différence des clés | 16.5 | 5 | 20355 | ||
10.44 € | 1 | 6 jours | 10 | Même numéro | 20.5 | 26 | 20356 | ||
12.90 € | 1 | 6 jours | - | Même numéro | 21.5 | 1000 | 21594 |
Loading...
Type | Serrure (encastrée) | Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 20 | Matériau du corps principal | Barre en laiton de décolletage |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Placage au chrome | Matériau de la clé | Plaque en laiton | Finition de surface de la clé | Placage au nickel |
Configurer
Propriétés de base
Clé
Longueur totale du corps principal(L (mm))
Nombre de différences de clé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles