• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure de boîte C-62

Serrure de boîte C-62

[Features]
· Can be locked in the closed state (when trigger bolt is pressed), and the key can be removed.
· When the door is in open state, the key is fixed and cannot be pulled out

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-62

Référence pièce
C-62
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

31.60 €

4 jours 21541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé R0220 Longueur totale du corps principal(L (mm)) 53
Largeur du corps principal(l (mm)) 45 Épaisseur(H (mm)) 32.5 Diamètre extérieur de la serrure(mm) 19
Matériau du corps principal Alliage de zinc Finition de surface Placage au nickel Matériau de la clé Alliage de zinc
Finition de surface de la clé Placage au nickel

Vous vous trouvez sur la page de Serrure de boîte C-62, le numéro d'article est le suivant: C-62.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-62.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique