Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-108
Type | Serrure (encastrée) | Clé | 410 | Longueur totale du corps principal(L (mm)) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 18.5 | Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Finition de surface | Placage au chrome |
Matériau de la clé | Plaque en laiton | Finition de surface de la clé | Placage au nickel | Nombre de différences de clé | 5 |
Code produit | 21312 |
Vous vous trouvez sur la page de Petite serrure-poussoir pour portes coulissantes, C-108, le numéro d'article est le suivant: C-108.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-108.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles