Serrure cylindrique standard C-4

Serrure cylindrique standard C-4
[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 360° rotation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-4-2ヒキダシヨウドウバン

Référence pièce
C-4-2ヒキダシヨウドウバン
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.60 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Même numéro Longueur totale du corps principal(L (mm)) 50
Largeur du corps principal(l (mm)) 39 Épaisseur(H (mm)) 25.8 Diamètre extérieur de la serrure(mm) 22
Matériau du corps principal Alliage de zinc Finition de surface Couvercle en acier inoxydable Matériau de la clé Plaque en laiton
Finition de surface de la clé Placage au nickel Nombre de différences de clé 100 Code produit 20005

Vous vous trouvez sur la page de Serrure cylindrique standard C-4, le numéro d'article est le suivant: C-4-2ヒキダシヨウドウバン.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-4-2ヒキダシヨウドウバン.

Assistance technique