Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-288-GBWドウバン
Type | Serrure (encastrée) | Clé | Même numéro | Longueur totale du corps principal(L (mm)) | 35.1 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 30 | Matériau du corps principal | Barre en laiton de décolletage | Finition de surface | Placage au chrome |
Matériau de la clé | Plaque en laiton | Finition de surface de la clé | Placage au nickel | La bague de repos | Fourni |
Nombre de différences de clé | 59000 | Code produit | 22727 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure à pièce individuelle étanche à l'eau C-288-GBW, le numéro d'article est le suivant: C-288-GBWドウバン.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-288-GBWドウバン.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles