Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Serrure encastrée, modèle 1, C-290

Serrure encastrée, modèle 1, C-290

[Features]
· Made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin.
· Operating temperature max80°C, min-20°C. Key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 180° rotation.
· The sickle is a combination of 4 stainless steel plates, with excellent strength and durability

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-290

Référence pièce
C-290
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

102.07 €

24 jours 20647

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Différence des clés Longueur totale du corps principal(L (mm)) 150
Largeur du corps principal(l (mm)) 21 Épaisseur(H (mm)) 58 Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au nickel

Vous vous trouvez sur la page de Serrure encastrée, modèle 1, C-290, le numéro d'article est le suivant: C-290.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-290.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique