Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccords métalliques C-40-J

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-40-J-4
C-40-J-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDia. de tige applicable
(mm)
Code produit

2.67 €

9 jours 10φ421817

2.91 €

5 jours -φ623986

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de tête(mm) 13 Longueur totale(mm) 35 Diamètre de filetage(mm) 6
Embout de vis Extrémité plate Partie filetée(mm) 25 Matériau Matériau en acier laminé pour structure générale
Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique