• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis d'ornement C-29

Vis d'ornement C-29

Detailed shape, raised countersunk head, mounting hole shape, cross-head hole, basic shape, standard (round)
· Material: free-cutting brass bar
· Thread ridge type: metric coarse
· Tip shape: flat point.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-29-3-10
C-29-3-15
C-29-3-20
C-29-3-25
C-29-4-10
C-29-4-15
C-29-4-20
C-29-4-25
C-29-5-10
C-29-5-15
C-29-5-20
C-29-5-25
C-29-6-10
C-29-6-15
C-29-6-20
C-29-6-25
C-29-8-10
C-29-8-15
C-29-8-20
C-29-8-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.41 €

8 jours 103100.5

0.43 €

8 jours 103150.5

0.47 €

8 jours 103200.5

0.47 €

8 jours 103250.5

0.51 €

4 jours 104100.7

0.57 €

4 jours 104150.7

0.61 €

4 jours 104200.7

0.55 €

8 jours 104250.7

0.63 €

4 jours 105100.8

0.67 €

4 jours 105150.8

0.84 €

4 jours 105200.8

0.80 €

8 jours 105250.8

0.71 €

8 jours 106101

0.85 €

4 jours 106151

0.76 €

8 jours 106201

0.85 €

8 jours 106251

1.45 €

8 jours 108101.25

1.35 €

8 jours 108151.25

1.43 €

8 jours 108201.25

1.61 €

8 jours 108251.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Matériau Barre en laiton de décolletage Traitement de surface Placage au chrome
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique