Centre de configuration pour la serrure 3 points, C-878

Centre de configuration pour la serrure 3 points, C-878
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Control center enables the 3-point door lock to be controlled remotely.
· Can be locked and unlocked with a lock or electric drive device.
· Easy to connect with a handle or a lock.
· An internal operation lever is attached, so the handle and lock can also be connected inside (C-878-A)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-878
C-878-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur du corps principal
(mm)
Code produit

27.89 €

14.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

2321738

39.88 €

1 10 jours 28.722940

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage Longueur totale du corps principal(mm) 50
Largeur du corps principal(mm) 136

Assistance technique