• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation de poignée d'urgence pour FA-602S-7, FC-708N

Fixation de poignée d'urgence pour FA-602S-7, FC-708N

[Features]
· Can be opened safely from inside the cabinet.
· The bar position can be seen even in the dark, as the head part contains phosphorescent material.
· With anti-freeze bellows

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FC-708N-1
FC-708N-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur totale du corps principal
(mm)
Code produit

9.20 €

9 jours 92.562860

11.38 €

9 jours 142.562861

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Bouton (pour FA-602S-7) Largeur du corps principal(mm) 80 Épaisseur du corps principal(mm) 80
Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique