Serrure en aluminium Gan II, C-591

Serrure en aluminium Gan II, C-591
[Features]
· Low cost type of L type guard.
· Because the lock is built into the bottom of the front guard, it prevents any trouble, such as breakage of the lock part by a drill.
· Even after installation, the lock can be replaced with 1 screwdriver.
· With one-touch locking, there is no possibility of forgetting the key.
· For right side.
· Japan Vending Machine Industry Association standard locks can be incorporated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-591-R

Référence pièce
C-591-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

116.91 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé Avec clavette Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Finition à la peinture cuite au four
Collier Métal argenté Code produit 24024

Vous vous trouvez sur la page de Serrure en aluminium Gan II, C-591, le numéro d'article est le suivant: C-591-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-591-R.

Assistance technique