Serrure d'angle en acier inoxydable II, C-1567

Serrure d'angle en acier inoxydable II, C-1567
[Features]
· Conventional corner locks have become more compact.
· Made of all stainless steel with superior corrosion resistance and sturdiness.
· One-touch lock method without key.
· No chain to prevent cutting with wire cutters, etc.
· The lock connecting section is curved to prevent bars from entering.
· With keeper free mechanism, the keeper and the lock main body do not interfere when closing a door.
· Since the lock is built in the bottom of the main body, it is difficult to break with a drill.
· Lock can be easily replaced with a single M4 hex wrench.
· Japan Vending Machine Industry Association standard locks can be incorporated.
· Use personal coin lock (C-288) for the standard lock.
· For right installation or left installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1567-L
C-1567-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type droite · Type gauche Code produit

268.69 €

1 10 jours Spécifications de la gauche22819

268.69 €

1 10 jours Spécification de la droite22887

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 45 Largeur du corps principal(mm) 90.5 Clé Avec clavette
Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition de surface Polissage électrolytique Épaisseur du corps principal(mm) 45

Assistance technique