Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1625-ST-1
Application | Gâche (utilisation C-1625) | Longueur totale du corps principal(mm) | 60 | Largeur du corps principal(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du corps principal(mm) | 1.5 | Matériau | Plaque en acier inoxydable | Finition de surface | Polissage électrolytique |
Code produit | 22847 |
Vous vous trouvez sur la page de Pousseur en acier inoxydable C-1625-ST-1, le numéro d'article est le suivant: C-1625-ST-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1625-ST-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles