Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Serrure d'angle de sécurité en acier inoxydable IV, C-1577

Serrure d'angle de sécurité en acier inoxydable IV, C-1577

[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association Standard locks can be easily replaced with a single Phillips screwdriver.
· Easy to install, compact and robust.
· Depending on the chain specification, the installation position can be set anywhere.
· The standard chain is a special steel (carburizied and quenched) ø10 × 10 link with a transparent tube.
· The body is made of stainless steel and it is resistant to destruction, chain is corrosion resistant up by Disgo treatment · Since the lock is built in the side of the main body, it is difficult to break it with a drill / pick the lock.
· A personal coin lock C-288 is used before a standard padlock.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1577

Référence pièce
C-1577
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

111.78 €

9 jours 22997

Loading...

  1. 1

Informations de base

Serrure Disponible Longueur totale(mm) 380 Largeur du corps principal(mm) 37
Épaisseur du corps principal(mm) 36 Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition de surface Placage au nickel

Vous vous trouvez sur la page de Serrure d'angle de sécurité en acier inoxydable IV, C-1577, le numéro d'article est le suivant: C-1577.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1577.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique