Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Serrure de chaîne dure en acier inoxydable, C-1577-B

Serrure de chaîne dure en acier inoxydable, C-1577-B

[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association Standard locks can be easily replaced with a single Phillips screwdriver.
· Easy to install, compact and robust.
· Use quenching chains of ø12.5 mm diameter to prevent cutting with bolt cutters, etc.
· Corrosion resistance improved by Disgo processing of the chain.
· As a reinforcement option, you can replace the joint protection plate with a reinforced mounting bracket.
· Personal coin lock C-288 is used before a standard padlock

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1577-B

Référence pièce
C-1577-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

107.90 €

9 jours 23249

Loading...

  1. 1

Informations de base

Serrure Avec clavette Longueur totale(mm) 380 Largeur du corps principal(mm) 37
Épaisseur du corps principal(mm) 36 Matériau Fonte d'acier inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Serrure de chaîne dure en acier inoxydable, C-1577-B, le numéro d'article est le suivant: C-1577-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1577-B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique