Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Protection de validateur de billet en acier inoxydable, C-1583

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1583

Référence pièce
C-1583
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

56.22 €

9 jours 24238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 129 Largeur du corps principal(mm) 90 Épaisseur du corps principal(mm) 10
Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition de surface Revêtement transparent

Vous vous trouvez sur la page de Protection de validateur de billet en acier inoxydable, C-1583, le numéro d'article est le suivant: C-1583.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1583.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique