Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC-1100-P-1-8 |
AC-1100-P-1-10 |
AC-1100-P-2-8 |
AC-1100-P-2-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale du corps principal (mm) | Trou de montage (mm) | Course (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.04 € | 1 | 10 jours | 160 | 8 | 30 | 1833 | ||
55.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 160 | 10 | 30 | 1834 | |
56.97 € | 1 | 10 jours | 120 | 8 | 15 | 1835 | ||
56.97 € | 1 | 10 jours | 120 | 10 | 15 | 1836 |
Loading...
Largeur du corps principal(mm) | 45 | Épaisseur du corps principal(mm) | 14 | Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Finition brossée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur totale du corps principal(mm)
Trou de montage(mm)
Course(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles