• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tige en acier inoxydable AC-1025-R

Tige en acier inoxydable AC-1025-R
  • Remise sur volume
Standard rod bar for general use. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-1025-R-1
AC-1025-R-2
AC-1025-R-3
AC-1025-R-4
AC-1025-R-11
AC-1025-R-12
AC-1025-R-13
AC-1025-R-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

17.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010001003158

11.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10850803159

6.51 €

1 Disponible 6 jours 10450603160

3.61 €

1 10 jours 10450403161

22.00 €

1 10 jours 1012001003162

15.14 €

1 6 jours 101200803163

9.38 €

1 6 jours 101200603164

5.26 €

1 10 jours 101200403165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Tige en acier inoxydable Finition de surface NA Trou de montage(mm) 4.2

Assistance technique