• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Inverseur de direction, C-865

Inverseur de direction, C-865

[Features]
· Ideal for changing the direction of the rod bar when linking the handle and the lock.
· Choose from two link ratios: 1:1 / 1:2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-865

Référence pièce
C-865
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

10.13 €

4 jours 22266

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 50 Largeur du corps principal(mm) 100 Épaisseur du corps principal(mm) 22
Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Vous vous trouvez sur la page de Inverseur de direction, C-865, le numéro d'article est le suivant: C-865.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-865.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique