Bague pour serrure à pièce individuelle, C-288-Y

Bague pour serrure à pièce individuelle, C-288-Y
  • En promotion
[Features]
· Due to the strengthening of the cylinder cap by tempering, it is protected from any damage from drilling, etc.
· Bias cut specification for key (pin groove processing of key corner) that is difficult to duplicate.
· Multiple key combinations with 10 pin 135° arrangement.
· Smooth reversible key structure.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-288-OP-2

Référence pièce
C-288-OP-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.09 €

2.00 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bague Longueur totale du corps principal(L (mm)) 30 Largeur du corps principal(l (mm)) 30
Épaisseur(H (mm)) 6 Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage Finition de surface Placage au chrome

Vous vous trouvez sur la page de Bague pour serrure à pièce individuelle, C-288-Y, le numéro d'article est le suivant: C-288-OP-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-288-OP-2.

Assistance technique