• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure avec barre C-564

Serrure avec barre C-564

[Features]
· Equipped with high security reversible key TAK80, which has excellent operability.
· TAK80 cylinder can suit any key plan, with 118,000 possible different keys, master specification, customer exclusive number, etc.
· A strongly built padlock with a thick bar 16 mm in diameter.
· The L=0 mm type hides the bar inside when it is closed, protecting it from being cut.
· The dust proof cap comes standard with the lock, preventing foreign objects and dust from getting into the lock

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-564-B-0
C-564-B-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur totale du corps principal
(mm)
Code produit

29.30 €

9 jours 1059.723783

40.19 €

9 jours 10159.723784

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure à barre Application Couvercle de serrure Largeur du corps principal(mm) φ16
Matériau Tige en acier inoxydable Finition de surface Surface polie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique