• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Contrôleur de tige A-394-1

Contrôleur de tige A-394-1

[Features]
· The rod operates vertically upward and downward, so the center can be determined easily.
· Change from rotational motion to tightening force

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-394-1

Référence pièce
A-394-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

119.59 €

4 jours 2064

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 330 Largeur du corps principal(mm) 48 Épaisseur du corps principal(mm) 23
Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage Longueur totale(mm) 500
Course(mm) 30

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de tige A-394-1, le numéro d'article est le suivant: A-394-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-394-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique