• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support pour contrôleur de tige A-394-BK

Support pour contrôleur de tige A-394-BK

[Features]
· The rod operates vertically upward and downward, so the center can be determined easily.
· Change from rotational motion to tightening force

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-394-BK

Référence pièce
A-394-BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

7.92 €

4 jours 3088

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 190 Largeur du corps principal(mm) 50.5 Épaisseur du corps principal(mm) 7.5
Matériau Plaque en acier inoxydable Finition de surface Polissage du corps

Vous vous trouvez sur la page de Support pour contrôleur de tige A-394-BK, le numéro d'article est le suivant: A-394-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-394-BK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique