• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité à rouleaux pour barre de tige (AC-25-RA)

Unité à rouleaux pour barre de tige (AC-25-RA)

Change the vertical motion of the rod bar with tightening force. Door can be easily tightened. Housing will not be scratched.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-25-RA-6
AC-25-RA-8
AC-25-RA-9
AC-25-RA-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de tige applicable
(φ)
Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

5.60 €

4 jours 106101471

5.61 €

4 jours -8121472

5.92 €

8 jours 109141575

6.20 €

4 jours 1010141473

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 35 Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique