• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité à rouleaux pour barre de tige (AC-25-RB)

Unité à rouleaux pour barre de tige (AC-25-RB)

[Features]
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC-25-RB

Référence pièce
AC-25-RB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCode produit

3.49 €

4 jours 101474

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 55 Largeur du corps principal(mm) 30 Épaisseur du corps principal(mm) 7
Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Vous vous trouvez sur la page de Unité à rouleaux pour barre de tige (AC-25-RB), le numéro d'article est le suivant: AC-25-RB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-25-RB.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique