• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure à loquet pour barre de tige AC-25-RE

Serrure à loquet pour barre de tige AC-25-RE

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Using it in combination with an enclosed handle increases the degree of closure density.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC-25-RE

Référence pièce
AC-25-RE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

13.18 €

4 jours 1976

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 72 Largeur du corps principal(mm) 35 Épaisseur du corps principal(mm) 17.3
Matériau Plaque en acier inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à loquet pour barre de tige AC-25-RE, le numéro d'article est le suivant: AC-25-RE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-25-RE.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique