Loquet de poignée à simple pression FA-810-C-2

Loquet de poignée à simple pression FA-810-C-2
[Features]
· One touch lock by dropping the handle in from the top.
· Three types, S type, L type, and X type, can be selected depending on the cross sectional shape of the handle.
· Lock device has a reversible key with dust proof shutter.
· Can easily be installed on already fixed handles.
· Sealing ring can also be installed as an option.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-810-C-2L
FA-810-C-2S
FA-810-C-2X
FA-810-C-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Dimension de la section transversale de boutons applicables Matériau Finition de surface Code produit

40.87 €

1 10 jours Prise de poignéeLargeur 34 épaisseur 12.5Alliage d'aluminiumFinition à la peinture cuite au four60277

38.44 €

1 6 jours Prise de poignéeLargeur 19.5 épaisseur 12.5Alliage d'aluminiumFinition à la peinture cuite au four60278

48.57 €

1 10 jours Prise de poignéeLargeur 39 épaisseur 12.5Alliage d'aluminiumFinition à la peinture cuite au four60283

1.93 €

1 10 jours Bague d'étanchéité-Plaque en acier inoxydablePolissage du corps60811

Loading...

  1. 1

Assistance technique