Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-812-C-2L-1 |
FA-812-C-2L-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clé | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
76.81 € | 1 | 10 jours | Avec clavette | 60870 | ||
44.23 € | 1 | 10 jours | Sans clé | 60872 |
Loading...
Longueur totale du corps principal(mm) | 162 | Largeur du corps principal(mm) | 93 | Épaisseur du corps principal(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de la section transversale de boutons applicables | Largeur 34 épaisseur 12.5 | Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Finition à la peinture cuite au four |
Collier | Métal argenté |
Configurer
Propriétés de base
Clé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles