• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau à embout à simple pression, AC-25-VB

Rouleau à embout à simple pression, AC-25-VB

[Features]
· One touch installation by bending the tip of the rod.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.
· The resin roller /sleeve do not generate metal powder or noise.
· Can be folded and used depending on the structure and application of the board.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-25-VB-6
AC-25-VB-8
AC-25-VB-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de tige applicable
(φ)
Code produit

4.25 €

8 jours 63026

4.75 €

4 jours 83025

5.05 €

4 jours 102816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 106 Largeur du corps principal(mm) 30 Épaisseur du corps principal(mm) 2
Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique