• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tige poussoir de sécurité à stockage, FC-700

Tige poussoir de sécurité à stockage, FC-700

[Features]
· Can be opened safely from inside the cabinet.
· The bar position can be seen even in the dark, as the head part contains phosphorescent material.
· With anti-freeze bellows

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FC-700
FC-700-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur totale du corps principal
(mm)
Code produit

18.90 €

9 jours 24562538

18.90 €

9 jours 18562548

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du corps principal(mm) 85 Épaisseur du corps principal(mm) 85 Matériau Fibre de verre
Finition de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique