Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC-25-S-1 |
AC-25-S-2 |
AC-25-S-11 |
AC-25-S-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Trou de montage (mm) | Longueur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 130 | 21547 | |
3.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 130 | 21548 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 110 | 1678 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 110 | 1679 |
Loading...
Largeur du corps principal(mm) | 28 | Épaisseur du corps principal(mm) | 3.2 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
Configurer
Propriétés de base
Trou de montage(mm)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles