Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petite serrure de barre, C-562

Petite serrure de barre, C-562

[Features]
· Safety device that prevents malfunction of equipment by key without using electricity.
· When lock bolt is inserted, lock it with one touch.
· Lock bolt pops out when key is used for unlocking.
· 6,500 different keys can be produced.
· Master system can be installed.
· Can be used in combination with C-289-3

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-562

Référence pièce
C-562
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

62.40 €

29 jours 50204

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) Chaîne 190 Longueur totale du corps principal(mm) 48 Largeur du corps principal(mm) 20
Épaisseur du corps principal(mm) 23 Matériau Alliage de zinc Finition de surface Placage nickel satiné

Vous vous trouvez sur la page de Petite serrure de barre, C-562, le numéro d'article est le suivant: C-562.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-562.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique