Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-1810-C-3 |
FA-810-C-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Clé | Dimension de la section transversale de boutons applicables | Matériau | Finition de surface | Collier | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.20 € | 1 | 10 jours | - | Avec clavette | Largeur 25 épaisseur 15 | Fonte d'acier inoxydable | - | - | 60616 | ||
50.02 € | 1 | 10 jours | Prise de poignée | - | Largeur 25.5 épaisseur 15 | Alliage d'aluminium | Finition à la peinture cuite au four | Métal argenté | 60284 |
Loading...
Longueur totale du corps principal(mm) | 168 | Largeur du corps principal(mm) | 123 | Épaisseur du corps principal(mm) | 40 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Application
Clé
Dimension de la section transversale de boutons applicables
Matériau
Finition de surface
Collier
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles