Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC-25-ES-2 |
AC-25-ES-AB-2-L |
AC-25-ES-AB-2-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gauche/droite | Forme de trou | Trou de montage (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.83 € | 1 | 10 jours | - | Trou carré | 8 | 3644 | ||
12.53 € | 1 | 10 jours | Pour côtés gauches | Forme de nuage | - | 3647 | ||
12.53 € | 1 | 10 jours | Pour côté droit | Forme de nuage | - | 3648 |
Loading...
Matériau | Plaque en acier laminé à froid | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Largeur du corps principal(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du corps principal(mm) | 2.3 | Longueur totale(mm) | 77 |
Configurer
Propriétés de base
Gauche/droite
Forme de trou
Trou de montage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles