Poignée amovible 0060-H

Poignée amovible 0060-H
  • Remise sur volume
Full Length (mm): 94 / Full width (mm): 84
· ·Material: Zinc alloy / Surface finish: Chrome plating / Body thickness (mm): 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.0060-H

Référence pièce
NO.0060-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.73 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé de poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition Placage au chrome (MZCr)
Longueur totale(mm) 84 Largeur totale(mm) 16 Hauteur totale(mm) 94
Code produit 2666 Remarque Long

Vous vous trouvez sur la page de Poignée amovible 0060-H, le numéro d'article est le suivant: NO.0060-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.0060-H.

Assistance technique