• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Crochet de corde en acier inoxydable B-1888

Crochet de corde en acier inoxydable B-1888
  • Remise sur volume
[Features]
· Made from stainless steel, giving it excellent corrosion resistance.
· This product features a soft curving design.
· A robust product with a shape that allows for easy hanging of ropes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1888-1
B-1888-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Largeur
(mm)
Épaisseur
(mm)
Code produit

16.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030805011858

15.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020544011859

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type vis

Assistance technique