Référence fabricant: C-55
Marque: TAKIGEN
Prix: 15.83 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-55
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Alliage d'aluminium | Méthode de fixation | Type fixation à vis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Placage nickel-chrome satiné | Longueur totale(mm) | 50 |
Largeur(mm) | 40 | Épaisseur(mm) | 6.5 | Hauteur du bras(mm) | 43 |
Méthode de montage | Maintenu par vis 2-M5 | Code produit | 21567 |
Vous vous trouvez sur la page de Crochet croisé C-55, le numéro d'article est le suivant: C-55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-55.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles